17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット

ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット

通常単価(税別)
708
税込単価
779
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘルメット・布帽子に取り付けて使用出来ます・水で濡らして気化熱効果で冷やします

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装
  • 用途
    暑さ対策に
  • 質量(g)
    19
  • 仕様
    完成品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4962087702023
118-3093
5個
ブルー
4962087702016
117-8324
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
708
( 779 )
4日目
708
( 779 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット・布帽子に取り付けて使用出来ます
・水で濡らして気化熱効果で冷やします

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
ふうりん(防暑タレ)
蓄光シールテープ No.7068
ヘルメット取付用バイザーライト
取替え用ひさし
トーヨーセフティー 消臭ヘッドバンド
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格7088115751,5351,105735 -
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ内装外装ステッカーその他外装内装
用途暑さ対策に暑さ対策に蓄光ヘルメット取付用バイザーライト取替え用部品ニオイ対策に
質量(g)1935約4323615
仕様完成品完成品晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。明るさ:約13ルーメン--
よく一緒に購入される商品

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト