17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド グレー NO.7162 NO.7162

トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド グレー NO.7162

通常単価(税別)
516
税込単価
568
通常出荷日:1日目

【特長】・水で濡らして、気化熱効果で首元を冷やします【商品仕様】・暑さ対策に・完成品・JANコード:4...

詳細を確認

    型番:

    NO.7162
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.7162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.7162
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    516
    ( 568 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水で濡らして、気化熱効果で首元を冷やします
    【商品仕様】
    ・暑さ対策に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087701897
    ・トラスココード:117-6682
    ・質量:11g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド グレー NO.7162の型番NO.7162のページです。 型番NO.7162に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド グレー NO.7162のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド グレー NO.7162
    トーヨーセフティ ヘルメット取付式 アクアデコパッド ブルー NO.7162-BU
    ヘルメット取付用差し込み式ペンホルダー No.73
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-T
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S
    トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-OK
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格516516287 -1,3271,1061,671
    通常出荷日1日目6日目5日目4日目6日目2日目

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト