17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付式 アクアデコパッド NO.7161

ヘルメット取付式 アクアデコパッド

  • 商品タイプ
    内装
  • 用途
    暑さ対策に
  • 質量(g)
    10
  • 仕様
    完成品

型番:

NO.7161
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    NO.7161の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    内装
    グレー
    用途
    暑さ対策に
    JANコード
    4962087701873
    トラスココード
    118-4619
    質量(g)
    10
    仕様
    完成品
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.7161

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    グレー
    4962087701873
    118-4619
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    560
    ( 616 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水で濡らして、気化熱効果で額を冷やします
    ・流れる汗を受け止める汗止め用パッドとしても使用出来ます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヘルメット取付式 アクアデコパッドの型番NO.7161のページです。 型番NO.7161に関する仕様情報を記載しております。
    ヘルメット取付式 アクアデコパッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘルメット取付式 アクアデコパッド
    ヘルメット・布帽子取付式アクアクールパット
    蓄光シールテープ No.7068
    ふうりん(防暑タレ)
    ヘルメット取付用バイザーライト
    取替え用ひさし
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格5607085758111,5351,105
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜
    商品タイプ内装内装ステッカー外装その他外装
    用途暑さ対策に暑さ対策に蓄光暑さ対策にヘルメット取付用バイザーライト取替え用部品
    質量(g)1019約4353236
    仕様完成品完成品晴天の自然光では約10分。40ワットの蛍光灯では約30分(距離2m)の吸収蓄積で発初期の発光性を発揮する。約9時間の視認が可能。完成品明るさ:約13ルーメン-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました