17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメットカバー NO.69

トーヨーセフティ ヘルメットカバー

通常単価(税別)
1,267
税込単価
1,394
通常出荷日:1日目

【特長】・作業中ヘルメットによって内装材等に傷をつけないために使用します【商品仕様】・内装作業等に・完...

詳細を確認

    型番:

    NO.69
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.69の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.69
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,267
    ( 1,394 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業中ヘルメットによって内装材等に傷をつけないために使用します
    【商品仕様】
    ・内装作業等に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087103035
    ・トラスココード:118-1454
    ・質量:38g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメットカバーの型番NO.69のページです。 型番NO.69に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメットカバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメットカバー
    ヘルメットカバー
    ヘルバンド識別カバー
    タニザワ ヘルカバー使い捨て
    タニザワ ヘルカバー(塗装用)
    ヘルメットバンド(両面仕様) 識別カバー
    メーカートーヨーセフティーグリーンクロスグリーンクロス谷沢製作所谷沢製作所トラスコ中山
    通常価格1,2673,303274 -1,154299560
    通常出荷日1日目7日目〜1日目〜1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト