17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 光触媒アゴパット NO.61

トーヨーセフティ 光触媒アゴパット【2個入り】

通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットアゴヒモ用汗取りタオルです・四国今治産タオル地を使用しています・光触媒で光に当てる...

詳細を確認

    型番:

    NO.61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    NO.61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.61
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    520
    ( 572 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットアゴヒモ用汗取りタオルです
    ・四国今治産タオル地を使用しています
    ・光触媒で光に当てると抗菌、消臭が復活します
    ・繰り返し洗濯が可能です
    【商品仕様】
    ・暑さ対策に
    ・完成品
    ・JANコード:4962087106166
    ・トラスココード:118-3062
    ・質量:5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 光触媒アゴパットの型番NO.61のページです。 型番NO.61に関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 光触媒アゴパットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 光触媒アゴパット
    トーヨーセフティ ケーボー 緑
    トーヨーセフティ ヘルメットインナータオル 黒
    トーヨーセフティ ヘルハンガー2
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-T
    トーヨーセフティ ペンホルダー NO.73-S
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格5201,127 -8844,152418420
    通常出荷日1日目1日目〜6日目1日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト