17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目

【特長】・場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます・取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです・横...

詳細を確認

    型番:

    822N
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    822Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    822N
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,650
    ( 2,915 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます
    ・取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
    ・横に連結できます
    ・再生ポリプロピレン使用でエコマーク認定
    ・全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています
    【商品仕様】
    ・ヘルメット収納
    ・壁掛けタイプ
    ・色:ブルー
    ・幅(mm):240
    ・長さ(mm):550
    ・材質:再生ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4546721004607
    ・トラスココード:114-2922
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)の型番822Nのページです。 型番822Nに関する仕様情報を記載しております。
    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)
    タニザワ ヘルメットラック エコラック 6個掛け用(ブルー)
    ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
    ヘルメットラック(2個掛け用)
    ヘルメットラック エコラック
    ヘルメットラック(1個掛け用)
    メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所エスコ谷沢製作所エスコ
    通常価格2,6506,4921,632 -2,820 -2,420 -1,919 -
    通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト