ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組【2個入り】

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:2日目

【特長】・ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです・マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    外装
  • ホワイト
  • JANコード
    4548890270791
  • トラスココード
    115-3494
  • 質量(g)
    19.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 幅(mm)
    15
  • 材質2
    エラストマー
  • 高さ(mm)
    25
  • 長さ(mm)
    45
  • 品名
    万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

型番:

GC-MZ500P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

GC-MZ500Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
外装
ホワイト
JANコード
4548890270791
トラスココード
115-3494
質量(g)
19.000
材質1
プラスチック
幅(mm)
15
材質2
エラストマー
高さ(mm)
25
長さ(mm)
45
品名
万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GC-MZ500P
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットのゴーグルを保持するためのクリップです
・マルチロックにより溝付、溝なしヘルメットどちらにも対応可能です
・エラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能ですエラストマーにより、滑りにくく、しっかりと固定が可能です
【商品仕様】
・ヘルメットのゴーグル保持に
・色:ホワイト
・幅(mm):15
・長さ(mm):45
・材質:プラスチック
・エラストマー
・JANコード:4548890270791
・トラスココード:115-3494
・質量:19g

ご注意

  • ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組の型番GC-MZ500Pのページです。 型番GC-MZ500Pに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組
軽作業帽用耳あご紐
ヘルメット用あごひも
ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
SC-1BN RA用 内装一式
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,1464865194,068 -871 -1,135
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ外装外装--その他-
ホワイトグレー----
JANコード45488902707914548890066714----
トラスココード115-3494480-3515----
質量(g)19.00018.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト