17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR

ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,058
税込単価
4,464

【特長】・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です・シールド面は歪みの...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    295.000
  • 材質1
    帽体:ポリエチレン(PE)
  • 幅(mm)
    221
  • 材質2
    シールド:ポリカーボネート
  • 高さ(mm)
    140

ご注意

  • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    帽体色

    最小発注数量
    4548890046242
    825-8632
    -
    1個
    4548890046235
    825-8633
    ライトブルー
    1個
    4548890046259
    825-8634
    ネイビー
    1個
    4548890046211
    825-8636
    イエロー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,058
    ( 4,464 )
    9日目
    4,058
    ( 4,464 )
    9日目
    4,058
    ( 4,464 )
    9日目
    4,058
    ( 4,464 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です
    ・シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です
    ・傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です
    ・めがねの併用が可能です
    ・使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします
    【商品仕様】
    ・軽作業での頭部保護
    ・飛来物からの目の保護
    ・ワイドシールド面(収納式)
    ・軽量RAバンド
    ・幅(mm):221
    ・長さ(mm):265
    ・高さ(mm):140
    ・帽体色:グリーン
    ・材質:帽体:ポリエチレン(PE)
    ・シールド:ポリカーボネート
    ・JANコード:4548890046228
    ・トラスココード:825-8631
    ・質量:295g

    ご注意

    • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GRのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 軽作業帽(シールド面付) SCL-400S-GR
    ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY
    ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組
    ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー
    軽作業帽用耳あご紐
    ヘルメット用あごひも
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,0584,068 -1,1462,183486519
    通常出荷日9日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
    質量(g)295.000-19.00034018.000-
    材質1帽体:ポリエチレン(PE)-プラスチックABS樹脂ポリプロピレン繊維-
    幅(mm)221-15275--
    材質2シールド:ポリカーボネート-エラストマー---
    高さ(mm)140-25---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト