17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY

ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY

通常単価(税別)
4,0684,144
税込単価
4,4754,558
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です・シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製...

詳細を確認

ご注意

  • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。液体垂れや薬品などが飛散する職場では、通気孔なしを着用してください。保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

      • その他
  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4548890046150
825-8637
1個
グレー
4548890046174
825-8638
1個
[その他] ライトブルー
4548890046167
825-8639
1個
[その他] ネイビー
4548890046198
825-8640
1個
オレンジ
4548890046181
825-8641
1個
イエロー
4548890046143
825-8642
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,068
( 4,475 )
1日目
4,144
( 4,558 )
4日目
4,068
( 4,475 )
1日目
4,068
( 4,475 )
1日目
4,068
( 4,475 )
1日目
4,068
( 4,475 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です
・シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です
・傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です
・めがねの併用が可能です
・使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします
【商品仕様】
・軽作業での頭部保護
・飛来物からの目の保護
・ワイドシールド面(収納式)
・通気孔付
・軽量RAバンド
・幅(mm):221
・長さ(mm):265
・高さ(mm):140
・帽体色:グレー
・材質:帽体:ポリエチレン(PE)
・シールド:ポリカーボネート
・JANコード:4548890046174
・トラスココード:825-8638
・質量:295g

ご注意

  • 国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。液体垂れや薬品などが飛散する職場では、通気孔なしを着用してください。保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 軽作業帽(シールド面・通気孔付) SCL-400VS-GY
ミドリ安全 ミドリ安全 万能ゴーグルクリップ MZ500P 2個1組
軽作業帽用耳あご紐
ゴーグルクリップ ステンレス製 溝なし用
ヘルメット用あごひも
軽作業帽 SCL-300VA
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,068-1,146486871 -5192,522
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプ-----
材質ポリエチレン樹脂-----
透明バイザー-----
シールド面・スライダー面-----
通気孔-----

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト