17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルバンド

ヘルバンド

通常単価(税別)
1,668
税込単価
1,835
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします・表・裏出色を変えてご利用いただけます・安...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    ネオプレンゴム特殊繊維
  • 幅(mm)
    70
  • 長さ (mm)
    310

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
レッド/オレンジ
4573454530134
829-2239
3個
蛍光イエロー/紫
4573454530141
829-2240
3個
スカイブルー/蛍光赤
4573454530158
829-2241
3個
レッド/グリーン
4573454530172
829-2243
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,668
( 1,835 )
1日目
1,668
( 1,835 )
1日目
1,668
( 1,835 )
1日目
1,668
( 1,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットに装着し、職種や役割をわかりやすくします
・表・裏出色を変えてご利用いただけます
・安全装備用品として
・完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルバンド
ヘルバンド識別カバー
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
ヘルメットカバー
ヘルインナー ジェットヘル用
ヘルインナー ハーフキャップ用(作業用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスペンギンエースペンギンエース
通常価格1,668274 -1,3943,3031,3902,322
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目〜1日目2日目〜
商品タイプステッカーステッカーその他その他帽子帽子
質量(g)201031.000100.000--
材質1ネオプレンゴム特殊繊維塩化ビニールナイロンウレタン--
幅(mm)7070-200--
長さ(mm)310275----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト