17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルバンド識別カバー

ヘルバンド識別カバー

通常単価(税別)
274383
税込単価
301421
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・ヘルバンド用の役割識別カバーになります・安全装備用品として・完成品

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 幅(mm)
    70
  • 長さ (mm)
    275

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 備考

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

備考

最小発注数量
4573454530189
829-2244
無地
5個
4573454530196
829-2245
職長
5個
4573454530219
829-2247
新規入場者
5個
4573454530226
829-2248
玉掛者
5個
4573454530240
829-2250
クレーン運転者
5個
4573454530264
829-2252
合図者
5個
4573454530271
829-2253
作業指揮者
5個
4573454530288
829-2254
誘導員
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
4日目
383
( 421 )
1日目
274
( 301 )
7日目
383
( 421 )
1日目
383
( 421 )
8日目
383
( 421 )
1日目
383
( 421 )
7日目
383
( 421 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルバンド用の役割識別カバーになります
・安全装備用品として
・完成品

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘルバンド識別カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルバンド識別カバー
ヘルバンド
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
ヘルメットカバー
ヘルタイ用ネームカバー 作業責任者
ヘルインナー ジェットヘル用
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニットペンギンエース
通常価格274-1,6681,3943,3034501,390
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目〜4日目1日目
商品タイプステッカーステッカーその他その他その他帽子
質量(g)102031.000100.000--
材質1塩化ビニールネオプレンゴム特殊繊維ナイロンウレタン--
幅(mm)7070-200--
長さ(mm)275310----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト