17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RB NO.393F-S-RB

トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RB

通常単価(税別)
4,6434,383
税込単価
5,1074,821
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・通気孔付きヘルメットです・帽体上下のアセンブリ構造により通気孔を従来品の約2.4倍に拡大しま...

詳細を確認

    型番:

    NO.393F-S-RB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.393F-S-RBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.393F-S-RB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,6434,383
    ( 4,821 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気孔付きヘルメットです
    ・帽体上下のアセンブリ構造により通気孔を従来品の約2.4倍に拡大しました
    ・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.9%カットします
    ・帽体にはほこりの付きにくい帯電防止処理を施しています
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用、墜落時保護用
    ・完成品
    ・内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております
    ・JANコード:4962087110576
    ・トラスココード:117-8268
    ・質量:440g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RBの型番NO.393F-S-RBのページです。 型番NO.393F-S-RBに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RB
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB
    ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー
    ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)
    トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH
    ヘルメット(通気孔付)
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーエスコ
    通常価格4,6435,3053,0934,269 -3,7495,290
    通常出荷日1日目8日目6日目〜在庫品1日目〜1日目1日目

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト