ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー NO.390F-OTYY-WH

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー

通常単価(税別)
4,052
税込単価
4,457
通常出荷日:7日目

【特長】・通気孔付きヘルメットです・ひさしにはキズが付くにくい特殊ハードコーティング加工がされており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    440
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております
  • 用途
    飛来・落下物用、墜落時保護用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NO.390F-OTYY-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.390F-OTYY-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
-
JANコード
4962087106395
トラスココード
125-1542
質量(g)
440
仕様
完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております
用途
飛来・落下物用、墜落時保護用

絞り込み条件

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.390F-OTYY-WH

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
-
4962087106395
125-1542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,052
( 4,457 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付きヘルメットです
・ひさしにはキズが付くにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.9%カットします
・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)です
・帽体にはほこりの付きにくい帯電防止処理を施しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルーの型番NO.390F-OTYY-WHのページです。 型番NO.390F-OTYY-WHに関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390Fシリーズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/NO.392Fシリーズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格4,0524,052 -4,052 -4,911 -5,3055,305
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目8日目〜8日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト