17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー

ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー

通常単価(税別)
3,093
税込単価
3,402
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・ひさし透明ヘルメットです・通気孔付きヘルメットです・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ブルー
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 色詳細
    ロイヤルブルー
  • 質量(g)
    408
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ1(C-1)は標準装着されております

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

用途

最小発注数量
4962087109068
117-6708
飛来・落下物用
1個
4962087104513
117-8284
飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,093
( 3,402 )
8日目
3,093
( 3,402 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさし透明ヘルメットです
・通気孔付きヘルメットです
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.14%/99.17%カットします
・ほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ヘルメット 透明バイザータイプ・シールド面付 161V・162V
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
TRUSCO ヘルメット(アメリカンタイプ)
メーカートーヨーセフティーDICプラスチックミドリ安全谷沢製作所DICプラスチックトラスコ中山
通常価格3,0934,1858,86713,9124,7962,228
通常出荷日6日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ブルーホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング