17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひさし透明ヘルメット

ひさし透明ヘルメット

通常単価(税別)
3,095
税込単価
3,405
通常出荷日:6日目~7日目

【特長】・ひさし透明ヘルメットです・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 質量(g)
    410
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております
  • 用途
    飛来・落下物用、墜落時保護用

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
うす黄
4962087107897
117-6767
3個
ホワイト
-
4962087104438
118-4671
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,095
( 3,405 )
7日目
3,095
( 3,405 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひさし透明ヘルメットです
・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線を99.9%カットします

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ひさし透明ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひさし透明ヘルメット
ひさし透明ヘルメット ロイヤルブルー
タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
エアライト搭載ヘルメット 前ひさし型 141-JZシリーズ
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所谷沢製作所DICプラスチックトーヨーセフティー
通常価格3,0953,0934,357 -4,7434,1854,269 -
通常出荷日6日目〜6日目〜1日目〜4日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト