17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特大サイズヘルメット

特大サイズヘルメット

通常単価(税別)
3,0193,682
税込単価
3,3214,050
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・特大サイズ通気孔付きヘルメットです・最大65.5cm/65.1cmまで調節が可能です・ほこり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

用途

最小発注数量
ブルー
ロイヤルブルー
4962087105466
117-9863
440
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
ホワイト
-
4962087105510
118-4630
438
飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,682
( 4,050 )
8日目
3,019
( 3,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特大サイズ通気孔付きヘルメットです
・最大65.5cm/65.1cmまで調節が可能です
・ほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特大サイズヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特大サイズヘルメット
ヘルメット 特大Lサイズ No.170LF
ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#150-AMZ(EPA)
FRP樹脂製 特大サイズヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST#154-EPZ(EPA)
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーDICプラスチック谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格3,019-3,1954,6173,8113,4696,678
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目6日目6日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプ野球帽タイプアメリカンタイプ
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト