ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-R

トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-R NO.300F-OT-R
通常単価(税別)
2,879
税込単価
3,167

【特長】・軽量で安定性のあるヘルメットです・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行...

詳細情報を確認する

型番:

NO.300F-OT-R
解除
    数量:

    NO.300F-OT-Rの仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.300F-OT-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,879
    ( 3,167 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量で安定性のあるヘルメットです
    ・ほこりが付きにくい帯電防止処理を行っています
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
    ・完成品
    ・内装及びアゴヒモ(C-1)は標準装着されております
    ・JANコード:4962087109952
    ・トラスココード:117-9911
    ・質量:396g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-Rの型番NO.300F-OT-Rのページです。 型番NO.300F-OT-Rに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット 赤 NO.300F-OT-R
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.310F-OT-WH
    ヘルメット TS300OT
    トーヨーセフティ ひさし透明ヘルメット 白 NO.380F-OT-S-WH
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360-OT-WH
    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティーアイトストーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2,8792,2302,7663,7492,3574,911 -
    通常出荷日9日目8日目4日目1日目9日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました