17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-G NO.260-G

トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-G

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,3004,053
税込単価
4,7304,458

【特長】・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです・通気孔付きヘルメットです...

詳細情報を確認する

型番:

NO.260-G
解除
    数量:

    NO.260-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.260-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,3004,053
    ( 4,458 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱に強い熱硬化性FRP樹脂製ヘルメットです
    ・通気孔付きヘルメットです
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用
    ・完成品
    ・内装及びアゴヒモ(C-2)は標準装着されております
    ・JANコード:4962087102717
    ・トラスココード:118-4667
    ・質量:325g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-Gの型番NO.260-Gのページです。 型番NO.260-Gに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット 緑 NO.260-G
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH
    トーヨーセーフティー No.260シリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
    トーヨーセーフティー No.260Fシリーズ ヘルメット アメリカンタイプ
    トーヨーセフティ ヘルメット 白 NO.360-OT-WH
    トーヨーセフティ ヘルメットAE
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格4,3005,8924,043 -4,8702,3571,428
    通常出荷日9日目9日目6日目〜1日目9日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました