17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティー ヘルメット

通常単価(税別)
3,0383,315
税込単価
3,3423,647
通常出荷日:7日目~9日目

アゴヒモ:備長炭入り繊維汗止め:抗菌防臭加工素材ハンモックテープ:光触媒加工

  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 仕様
    完成品/内装及びアゴヒモ(BC-2)は標準装着されております
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 透明バイザー

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

透明バイザー

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

用途

最小発注数量
その他
スモークスケルトン
4962087106654
117-8319
395
飛来・落下物用、電気用
3個
その他
スモークスケルトン
4962087106661
117-8285
418
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
3個
ホワイト
-
4962087106630
118-3002
418
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,038
( 3,342 )
7日目
3,315
( 3,647 )
9日目
3,315
( 3,647 )
8日目

詳細情報

基本情報

アゴヒモ:備長炭入り繊維
汗止め:抗菌防臭加工素材
ハンモックテープ:光触媒加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーヨーセフティー ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティー ヘルメット
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390Fシリーズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F-OTシリーズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ
トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティー NO.390F/391F ホワイト/ブルー
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
通常価格3,038-4,052 -5,3054,911 -5,3054,052
通常出荷日7日目〜1日目〜8日目〜1日目8日目〜7日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
仕様完成品/内装及びアゴヒモ(BC-2)は標準装着されております完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着/スチロールライナー入完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております完成品/内装及びアゴヒモ(SB-2)は標準装着されております

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト