17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB NO.391F-C-C-RB

トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB

通常単価(税別)
5,305
税込単価
5,836
通常出荷日:8日目

【特長】・くもり止め加工シールドレンズが付いている為、必要に応じてシールドレンズの出し入れが可能です・...

詳細を確認

    型番:

    NO.391F-C-C-RB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.391F-C-C-RBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.391F-C-C-RB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,305
    ( 5,836 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・くもり止め加工シールドレンズが付いている為、必要に応じてシールドレンズの出し入れが可能です
    ・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工がされており、紫外線も99.9%カットします
    ・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)です
    ・帽体にはほこりが付きにくい帯電防止処理を施しています
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用、墜落時保護用
    ・完成品
    ・内装及びアゴヒモ(SBー2)は標準装着
    ・帽体色:ロイヤルブルー
    ・バイザー色:クリア
    ・衝撃吸収ライナー:あり
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・ひさし・通気孔カバーシールドレンズ:ポリカーボネート
    ・JANコード:4962087107200
    ・トラスココード:103-0313
    ・質量:544g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RBの型番NO.391F-C-C-RBのページです。 型番NO.391F-C-C-RBに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス ロイヤルブルー NO.391F-C-C-RB
    トーヨーセフティ ヘルメット ヴェンティープラス 白 NO.391F-C-G-WH
    シールド付ヘルメット №391F-S-C
    トーヨーセフティ 通気孔付きヘルメット ロイヤルブルー NO.393F-S-RB
    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F スモークレンズ
    トーヨーセフティー ヘルメット ヴェンティープラス NO.391F クリアレンズ
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー三商トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格5,3055,8927,2004,3845,3055,305
    通常出荷日8日目9日目7日目1日目8日目〜8日目〜

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト