17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J

通常単価(税別)
4,021
税込単価
4,423
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています・ヘル...

詳細を確認

    型番:

    109JPZ-B1-J
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    109JPZ-B1-Jの仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    109JPZ-B1-J
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,021
    ( 4,423 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています
    ・ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます
    ・片手で簡単にジャストフィットできる、「EPA」を採用しています
    【商品仕様】
    ・帽体一体型の衝撃吸収ライナー付
    ・溝なしタイプ
    ・帽体色:ブルー
    ・頭囲(cm):53-62
    ・タイプ:アメリカン
    ・材質:帽体:軽量FRP樹脂
    ・内装:低密度ポリエチレン
    ・JANコード:4546721009251
    ・トラスココード:130-8604
    ・質量:380g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-Jの型番109JPZ-B1-Jのページです。 型番109JPZ-B1-Jに関する仕様情報を記載しております。
    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-Jのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タニザワ エアライト搭載溝付きヘルメット 109JPZ-B1-J
    タニザワ エアライト搭載ヘルメット 109-JPZ
    エアライトシリーズ FRP樹脂製ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-109-JPZ-EPA
    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 108J-SH
    タニザワ エアライト搭載シールド面付ヘルメット 101J-SH
    タニザワ ヘルメットMPタイプ 147-JZ-B1-J
    メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
    通常価格4,0213,399 -4,4478,7508,584 -2,157
    通常出荷日1日目1日目〜6日目1日目〜1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト