17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291
通常単価(税別)
8,362
税込単価
9,198
通常出荷日:1日目

【特長】 ・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可...

詳細を確認
  • シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

バイザー色

JANコード

トラスココード

帽体色

最小発注数量
ブルー
4548890256689
837-0724
ホワイト
1個
スモーク
4548890256672
837-0723
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,362
( 9,198 )
1日目
8,362
( 9,198 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
・帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました(従来品比-30g)
・収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります(従来品比+63mm)
・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです
・角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収αライナー付
・新型RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・シールド面衝撃強度:JIST8147準拠/ハードコーティング
・帽体色:ブルー
・バイザー色:スモーク
・頭囲(cm):52.5-63
・高さ(mm):148
・長さ(mm):293
・幅(mm):227
・材質:帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890256733
・トラスココード:837-0897
・質量:510g

ご注意

  • シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291
ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格8,3625,3663,0477,0626,9847,477
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
質量(g)510415400480480480
材質1帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂--帽体:ポリカーボネート樹脂帽体:ポリカーボネート樹脂-
頭囲(cm)52.5~6352.5~6355~6253~6253~6252.5~63
シールド色クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト