ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 帽体色

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク SC-11PCLDR-ALPHA-NV/S
通常単価(税別)
6,9846,140
税込単価
7,6826,754
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】 ・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました ・雨天時の屋外作...

詳細を確認
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番:

SC-11PCLDR-ALPHA-NV/S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-11PCLDR-ALPHA-NV/Sの仕様・寸法情報

バイザー色
スモーク
JANコード
4548890201191
トラスココード
789-0371
質量(g)
480
材質1
帽体:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
53~62
帽体色
ネイビー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SC-11PCLDR-ALPHA-NV/S

JANコード

トラスココード

帽体色

最小発注数量
4548890201191
789-0371
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9846,140
( 6,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました
・雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています
・片手で簡単にサイズ調整ができるダイアル式バンドを採用しました
・安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました
・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します
【商品仕様】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・衝撃吸収αライナー付
・ダイヤル式バンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ブラック
・バイザー:スモーク
・頭囲(cm):53-62
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890201207
・トラスココード:789-0362
・質量:480g

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモークの型番SC-11PCLDR-ALPHA-NV/Sのページです。 型番SC-11PCLDR-ALPHA-NV/Sに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCL DR α ブラック/スモーク
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11PCLVDR α ブラック/スモーク
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow
遮熱ヘルメット
ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-11BV RA α スーパーホワイト
ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,9847,0627,4778,5583,0475,366
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
バイザー色スモークスモークスモークスモーク--
質量(g)480480480494.000400415
材質1帽体:ポリカーボネート樹脂帽体:ポリカーボネート樹脂----
頭囲(cm)53~6253~6252.5~6352.5~6355~6252.5~63

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト