(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトオレンジ

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトオレンジ

通常単価(税別):
2,835
通常出荷日:
11日目

【特長】 ・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンし...

詳細情報を確認する

(i)注意:購入前にご確認いただきたい ご注意事項 がございます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

11日目

2,835

型番 : SC-MPCRA-ALPHA-LOR
通常出荷日 11日目
通常単価(税別) 2,835

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました
・安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました
・脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収αライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・国家検定合格品
・帽体色:ライトオレンジ
・材質:帽体:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890213569
・トラスココード:789-1148
・質量:400g

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)  SC-13PCLVS RA KP 画像

PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) SC-13PCLVS RA KP

ミドリ安全

【特長】前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。バイザー部分には、ベンド&ショート形状を採用。歪みが少なくクリアな上方視界を提供。柔軟な素材でジャストフィットする湾曲形状のラチェットアジャスターバンドでぐらつきを防止。帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)。着脱が比較的、容易に行えるテープ内装タイプでお手入

FRP製ヘルメット SC-11FV RA(通気孔付) 画像

FRP製ヘルメット SC-11FV RA(通気孔付)

ミドリ安全

【特長】ベンチレーション設計(ヘルメット通気設計)で、内部の空気を循環して頭部のムレを低減する機能。ヘルメットの左右や前面の上部などに通気孔を設け、内部の空気を循環する構造。頭頂から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンドを採用。

ヘルメット(ワンタッチシールド面内臓)侍 画像

ヘルメット(ワンタッチシールド面内臓)侍

ミドリ安全

【特長】スカート形状のシールドが飛来物をガード。シールド面の内側には曇り止め加工を採用。バイザー部分には、ベンド&ショート形状を採用。歪みが少なくクリアな上方視界を提供。柔軟な素材でジャストフィットする湾曲形状のラチェットアジャスターバンドでぐらつき防止。帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)。着脱が比較的、容易に行えるテープ内装タ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトオレンジ

ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトオレンジ

    ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085889

    ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085889

      ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085893

      ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085893

        ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085891

        ミドリ安全 PE製ヘルメット(MPタイプ)_K9054085891

          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトイエロー

          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトイエロー

            ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085881

            ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085881

              ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085882

              ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085882

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085866

                ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085866

                  ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085868

                  ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085868

                    ヘルメット SC-MPC RA

                    ヘルメット SC-MPC RA

                      ヘルメット SC-MB RA

                      ヘルメット SC-MB RA

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α イエロー

                        ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-M RA α イエロー

                          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α イエロー

                          ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-LM RA α イエロー

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格
                            (税別)
                            2,835円 1,924円 1,688円 1,924円 2,835円 3,488円 3,188円 1,688円 1,569円 1,630円~ 1,180円~ 2,212円 2,973円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   11日目   8日目   11日目   11日目   11日目   11日目  

                            ミドリ安全 αライナーヘルメット SC-MPC RAα ライトオレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)