17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869 SC-MLLTRA-KP-W

ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869

通常単価(税別)
3,595
税込単価
3,955
通常出荷日:9日目

【特長】 ・頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです ・サイズ合せが簡単で、頭部にぴ...

詳細を確認

型番:

SC-MLLTRA-KP-W
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-MLLTRA-KP-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
MPタイプ
ホワイト
材質
FRP樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4548890015910
トラスココード
825-8238
質量(g)
430
頭周り(cm)
58~65
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 透明バイザー

  • シールド面・スライダー面

  • 通気孔

  • 衝撃吸収ライナー(KP)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 頭周り(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-MLLTRA-KP-W

商品タイプ

透明バイザー

シールド面・スライダー面

通気孔

衝撃吸収ライナー(KP)

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭周り(cm)

最小発注数量
MPタイプ
ホワイト
4548890015910
825-8238
430
58~65
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,595
( 3,955 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・熱場作業に適しています
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:ホワイト
・材質:帽体:FRP樹脂
・JANコード:4548890015910
・トラスココード:825-8238
・質量:430g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869の型番SC-MLLTRA-KP-Wのページです。 型番SC-MLLTRA-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 FRP製ヘルメット 大サイズ_K9054085869
ミドリ安全 PC製ヘルメット 大サイズ_K9054085737
ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製_K9054085852
ミドリ安全 ABS製ヘルメット_K9054085625
ミドリ安全 クリーンヘルメット ABS製_K9054085658
ミドリ安全 ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付_K9054085720
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格3,5953,707 -3,2551,968 -9,872 -5,865
通常出荷日9日目9日目4日目1日目〜4日目4日目
材質FRP樹脂-FRP樹脂ABS樹脂ABS樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト