17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製 通気孔付_K9054085862

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミドリ安全 軽量ヘルメット FRP製 通気孔付_K9054085862

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SC-LMVRA-KP-W

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・安全性能はそのままに、50g軽量化しました(当社比)
・ムレを軽減する通気孔付きです
・脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぎます
・サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・高さ(mm):148
・長さ(mm):261
・幅(mm):221
・材質:帽体:FRP樹脂
・JANコード:4979058807854
・トラスココード:811-1416
・質量:360g

指定中の仕様・寸法情報

材質
FRP樹脂
通気孔
JANコード
4979058807854
トラスココード
811-1416
質量(g)
360
材質1
帽体:FRP樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト