17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GN

ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン

通常単価(税別)
5,367
税込単価
5,904
通常出荷日:13日目

【特長】 ・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです ・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します ...

詳細を確認

    ご注意

    • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

    型番:

    SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GNの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 13日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,367
    ( 5,904 )
    13日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです
    ・優れた通気性能で、熱中対策に貢献します
    ・帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました(当社従来品比-30g)
    ・ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です
    ・後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物・墜落時保護用
    ・衝撃吸収αライナー付
    ・新型RAバンド
    ・M型ワンタッチあごバンド
    ・脱げ防止機構
    ・国家検定合格品
    ・帽体色:ホワイト
    ・バイザー色:グリーン
    ・高さ(mm):148
    ・長さ(mm):293
    ・頭囲(mm):525-630
    ・幅(mm):227
    ・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
    ・JANコード:4548890261249
    ・トラスココード:105-9158
    ・質量:415g

    ご注意

    • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーンの型番SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GNのページです。 型番SC-19PCLVRA3-ALPHA-W/GNに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ホワイト/グリーン
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブルー/スモーク
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α ブラック/スモーク
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク
    ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α グレー/スモーク
    ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格5,3675,3665,5055,3675,5059,183
    通常出荷日13日目1日目〜1日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト