17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

SC-1BNP-2
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    SC-1BNP-2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SC-1BNP-2
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    640
    ( 704 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アゴ紐と耳紐のセットです
    【商品仕様】
    ・耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用
    ・JANコード:4979058224811
    ・トラスココード:811-1268
    ・質量:15g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用の型番SC-1BNP-2のページです。 型番SC-1BNP-2に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 耳紐アゴ紐セットアメリカンタイプ用
    ホイッスルバックルアゴ紐
    ヘルメットBC1型ライトブルー (あご紐無し)
    ミドリ安全 ヘルメット アメリカンタイプ SC-11PCLV RA
    ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)
    トーヨーセフティー ヘルメット(アメリカンタイプ)
    メーカーミドリ安全昭和商会DICプラスチックミドリ安全DICプラスチックトーヨーセフティー
    通常価格640583 -1,9604,6864,7961,916 -
    通常出荷日2日目1日目5日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました