17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778

ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778
通常単価(税別)
4,101
税込単価
4,511
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】 ・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します ・高さを抑えた...

詳細を確認
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

帽体色

最小発注数量
4548890057828
825-8614
ブルー/スモーク
1個
4548890057798
825-8618
ホワイト/ブルー
1個
4548890057781
825-8619
ホワイト/グリーン
1個
4548890057804
825-8620
ホワイト/オレンジ
1個
4548890056227
825-8621
ホワイト/スモーク
1個
4548890057811
825-8623
イエロー/スモーク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,101
( 4,511 )
9日目
4,101
( 4,511 )
9日目
4,101
( 4,511 )
9日目
4,101
( 4,511 )
9日目
4,101
( 4,511 )
1日目
4,101
( 4,511 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します
・高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます
・やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます
・取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護・電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:ブルー/ブルー
・高さ(mm):143
・長さ(mm):290
・幅(mm):224
・材質:帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4548890056234
・トラスココード:825-8612
・質量:440g

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

  • PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)  SC-13PCLVS RA KP 画像

    ミドリ安全

    PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) SC-13PCLVS RA KP

    【特長】前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。バイザー部分には、ベンド&ショート形状を採用。歪みが少なくクリアな上方視界を提供。柔軟な素材でジャストフィットする湾曲形状のラチェットアジャスターバンドでぐらつきを防止。帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)。着脱が比較的、容易に行えるテープ内装タイプでお手入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)_K9054085778
PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) SC-13PCLVS RA KP
PC製ヘルメット SC-11PCLS RA(透明バイザータイプ・スライダー面付)
ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ABS製ヘルメット SC-13BV RA(高通気タイプ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,1015,4818,8678,3625,3024,423 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)440445.000520510475415
材質1帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂帽体:ポリカーボネート樹脂帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂帽体・シールド面:ポリカーボネート樹脂スライダー面:ポリカーボネート樹脂帽体:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト