ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 環境安全用品 SC-11PVLLTRA-KP-W

ミドリ安全 環境安全用品

通常単価(税別)
5,650
税込単価
6,215
通常出荷日:4日目

【特長】 ・SC-11シリーズの特大サイズ ・通気抗を設けたことにより、空気の循環が積極的に促され、ム...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

型番:

SC-11PVLLTRA-KP-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC-11PVLLTRA-KP-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4979058609618
トラスココード
811-1221
質量(g)
440
頭囲(cm)
58~65
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-11PVLLTRA-KP-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,650
( 6,215 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SC-11シリーズの特大サイズ
・通気抗を設けたことにより、空気の循環が積極的に促され、ムレを効果的に軽減します
・脱げ防止機構でより安全です
・後頭部の保護範囲を拡張した後頭部保護形状
・ヘッドバンドにはラチェットアジャスターバンドを搭載し、サイズ調整がワンタッチでできます
【商品仕様】
・飛来・落下物用
・墜落時保護用
・ミドリ安全環境安全用品
・材質:ポリカーボネイト
・JANコード:4979058609618
・トラスココード:811-1221
・質量:440g

ご注意

  • ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 環境安全用品の型番SC-11PVLLTRA-KP-Wのページです。 型番SC-11PVLLTRA-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 環境安全用品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 環境安全用品
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ABS製小サイズヘルメット
遮熱ヘルメット
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
ヘルメット SC-11PCL RA3-UP Windflow
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,6505,3025,2088,5585,0007,477
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプ野球帽タイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプ
ホワイトイエローホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂FRP樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト