17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付 SC11BSRAKPY

ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付

通常単価(税別)
5,302
税込単価
5,832
通常出荷日:1日目

【特長】 ・収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました ・面角度を2段階...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • イエロー
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • JANコード
    4979058544964
  • トラスココード
    811-1212
  • 質量(g)
    475
  • 材質1
    スライダー面:ポリカーボネート樹脂

型番:

SC11BSRAKPY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC11BSRAKPYの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
イエロー
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
JANコード
4979058544964
トラスココード
811-1212
質量(g)
475
材質1
スライダー面:ポリカーボネート樹脂
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC11BSRAKPY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,302
( 5,832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納可能なスライダー面に、キズがつきづらいハードコーティングを施しました
・面角度を2段階に調節でき、より近い位置で、安全性を高めて使用できます
・クリアバイザーで上方視界を確保します
【商品仕様】
・飛来・落下物 墜落時保護、電気用
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・帽体色:イエロー
・高さ(mm):162
・長さ(mm):282
・幅(mm):221
・材質:帽体:ABS樹脂
・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4979058544964
・トラスココード:811-1212
・質量:475g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付の型番SC11BSRAKPYのページです。 型番SC11BSRAKPYに関する仕様情報を記載しております。
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ヘルメット(衝撃吸収ライナー付)SC-M-RA3-UP-W
遮熱ヘルメット SCH-21PCLVS-RA3 KP付 ホワイト/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ホワイト/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLVS-RA3 KP付 イエロー/スモーク
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 イエロー/スモーク
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,3025,00013,70113,63013,70113,630
通常出荷日1日目1日目19日目19日目19日目19日目
商品タイプアメリカンタイプMPタイプ----
イエローホワイト----
材質ABS樹脂FRP樹脂----
透明バイザー----
シールド面・スライダー面----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト