17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ミドリ安全 ABS製ヘルメット(通気孔付)_K9054085623

ミドリ安全 ABS製ヘルメット(通気孔付)_K9054085623
通常単価(税別)
4,422
税込単価
4,864
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】 ・大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します ・コンパクトな帽体設計で、狭所作...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

通気孔

JANコード

トラスココード

材質1

帽体色

最小発注数量
-
4548890044491
825-8234
帽体:ABS樹脂
ホワイト/ブルー
1個
-
4548890044545
825-8629
帽体:ABS樹脂
イエロー/ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,422
( 4,864 )
4日目
4,422
( 4,864 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します
・コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です
・鮮やかな配色のツートンカラーで、職種・役職等の色分けが可能です緊急災害用にも目立つ配色が魅力です
・サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です
・脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます
【商品仕様】
・飛来・落下物・墜落時保護用
・衝撃吸収ライナー付
・RAバンド
・M型ワンタッチあごバンド
・脱げ防止機構
・後頭部保護形状
・帽体色:ホワイト/グレー
・高さ(mm):157
・長さ(mm):257
・幅(mm):220
・材質:帽体:ABS樹脂
・JANコード:4979058896582
・トラスココード:825-8628
・質量:410g

商品担当おすすめ

  • PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)  SC-13PCLVS RA KP 画像

    ミドリ安全

    PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) SC-13PCLVS RA KP

    【特長】前後・左右のベンチレーション(通気孔)により、頭部のムレを効果的に低減。バイザー部分には、ベンド&ショート形状を採用。歪みが少なくクリアな上方視界を提供。柔軟な素材でジャストフィットする湾曲形状のラチェットアジャスターバンドでぐらつきを防止。帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)。着脱が比較的、容易に行えるテープ内装タイプでお手入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ABS製ヘルメット(通気孔付)_K9054085623のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 ABS製ヘルメット(通気孔付)_K9054085623
ミドリ安全 ABS製ヘルメット スライダー面付
ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291
ABS製小サイズヘルメット
ABS製ヘルメット SC-11BS RA(スライダー面付)
ABS製ヘルメット(ソフトカバー付・高通気タイプ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,4225,3028,3625,2086,095 -8,069
通常出荷日4日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
質量(g)410475510410475490

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト