17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP SYA-CV-SB/S-SFE-KP

DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP

通常単価(税別)
4,189
税込単価
4,608
通常出荷日:4日目

【特長】・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました・ベンチレーション付です【商品仕様】・飛来・落下...

詳細を確認

    型番:

    SYA-CV-SB/S-SFE-KP
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SYA-CV-SB/S-SFE-KPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SYA-CV-SB/S-SFE-KP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,189
    ( 4,608 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上方視界に配慮した透明バイザーを採用しました
    ・ベンチレーション付です
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物・墜落時保護用
    ・外形寸法:224×283×148(mm)
    ・帽体色:スカイブルー
    ・頭囲(mm):555-600
    ・バイザー:スモーク
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・バイザー:ポリカーボネート樹脂
    ・JANコード:4562116362954
    ・トラスココード:836-3568
    ・質量:370g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIC SYA-CVスカイブルー スモークKPの型番SYA-CV-SB/S-SFE-KPのページです。 型番SYA-CV-SB/S-SFE-KPに関する仕様情報を記載しております。
    DIC SYA-CVスカイブルー スモークKPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIC SYA-CVスカイブルー スモークKP
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク
    SYA-CV型ヘルメット SF内装KP付
    SYA-CV型 ABS製 ヘルメット(透明バイザータイプ)
    ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)
    メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
    通常価格4,1899,6657,733 -4,031 -3,1263,720 -
    通常出荷日4日目1日目1日目5日目〜1日目3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト