17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC A01-Vホワイト A-01V-W

DIC A01-Vホワイト

通常単価(税別)
2,362
税込単価
2,598
通常出荷日:4日目

【特長】・アメリカンタイプの溝付仕様です・ベンチレーション付です【商品仕様】・飛来・落下物用・衝撃吸収...

詳細を確認

    型番:

    A-01V-W
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    A-01V-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A-01V-W
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,362
    ( 2,598 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アメリカンタイプの溝付仕様です
    ・ベンチレーション付です
    【商品仕様】
    ・飛来・落下物用
    ・衝撃吸収ライナーなし
    ・外形寸法:227×280×145(mm)
    ・帽体色:ホワイト
    ・頭囲(mm):555-610
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・JANコード:4562116361247
    ・トラスココード:836-3540
    ・質量:325g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIC A01-Vホワイトの型番A-01V-Wのページです。 型番A-01V-Wに関する仕様情報を記載しております。
    DIC A01-Vホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIC A01-Vホワイト
    ヘルメットA-01V型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)A-01V-HA1E-A
    A01-V型 ABS製 ヘルメット (アメリカンタイプ)
    ヘルメット A-01シリーズ
    A-01V型ヘルメット HA1内装KP付
    A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)
    メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
    通常価格2,3623,3981,661 -2,074 -3,1072,265 -
    通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目7日目1日目

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト