17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/S

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク

通常単価(税別)
7,223
税込単価
7,945
通常出荷日:5日目

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定することにより、ホールド...

詳細を確認

    型番:

    AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,223
    ( 7,945 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
    ・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
    ・大型シールド面を内蔵しています
    【商品仕様】
    ・衝撃吸収ライナー付
    ・帽体色:イエロー
    ・バイザー:スモーク
    ・バイザー色:54-62
    ・タイプ:あり
    ・通気孔:あり
    ・材質:帽体:ABS樹脂
    ・バイザー:PC樹脂
    ・シールド面:PC樹脂
    ・JANコード:4562116366969
    ・トラスココード:120-0442
    ・質量:455g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモークの型番AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/Sのページです。 型番AA11EVO-CSW-HA6-KP-Y/Sに関する仕様情報を記載しております。
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 黄色/スモーク
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 紺/スモーク
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP スカイブルー/スモーク
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/クリア
    DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSW KP 白/グリーン
    メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
    通常価格7,2238,2937,2237,733 -8,2937,223
    通常出荷日5日目5日目7日目1日目7日目7日目

    ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト