ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/スモーク

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/スモーク AA11EVO-CS-HA6-KP-W/S
通常単価(税別)
7,653
税込単価
8,418
通常出荷日:1日目

【特長】・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました・快適な位置に固定することにより、ホールド...

詳細を確認
  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番:

AA11EVO-CS-HA6-KP-W/S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA11EVO-CS-HA6-KP-W/Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
AA11EVO-CS-HA6-KP-W/S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,653
( 8,418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました
・快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました
・大型シールド面を内蔵しています
【商品仕様】
・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
・頭囲:54-62cm
・衝撃吸収ライナー付
・帽体色:ホワイト
・バイザー:スモーク
・バイザー色:54ー62
・タイプ:なし
・通気孔:あり
・材質:帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド面:ポリカーボネート樹脂
・JANコード:4562116366815
・トラスココード:120-0481
・質量:455g

ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/スモークの型番AA11EVO-CS-HA6-KP-W/Sのページです。 型番AA11EVO-CS-HA6-KP-W/Sに関する仕様情報を記載しております。
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/スモークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 白/クリア
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 黄色/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP 紺/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CS KP スカイブルー/スモーク
DIC 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AP11EVO-CS KP 白/ブルー
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格7,6537,6538,2938,7868,610 -8,260
通常出荷日1日目7日目5日目7日目1日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト