ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m TP22
通常単価(税別)
359
税込単価
395
通常出荷日:4日目

【特長】・素早く手できれいに切れるテープです【商品仕様】・応急処置、携帯に・タイプ:22mm×7m・材...

詳細を確認

型番:

TP22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP22の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TP22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
359
( 395 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早く手できれいに切れるテープです
【商品仕様】
・応急処置、携帯に
・タイプ:22mm×7m
・材質:アクリル系粘着剤、ポリエチレン素材
・JANコード:4987580212770
・トラスココード:108-6612
・質量:28g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7mの型番TP22のページです。 型番TP22に関する仕様情報を記載しております。
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m
3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山エーワンスリーエムジャパン
通常価格3592745633591,279346
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト