17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO スチール製ホワイトボード 白暗線 ブロンズ 900X900

通常単価(税別)
23,463
税込単価
25,809
通常出荷日:19日目

【特長】・5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます・枠の色がホワ...

詳細を確認

    型番:

    WGH33SA-BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WGH33SA-BLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WGH33SA-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,463
    ( 25,809 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます
    ・枠の色がホワイトとブロンズの2色からお選びいただけます
    【商品仕様】
    ・マグネット対応
    ・ペントレー付(取付済)
    ・板面色:白暗線
    ・枠色:ブロンズ
    ・板面外寸(mm)縦×横:900×900
    ・適合脚:‐
    ・材質:板面:スチールホワイト
    ・フレーム:アルミ
    ・芯材:合板材(間伐材100%使用)
    ・吊金具:アルミ(スライド式目隠し設計)
    ・JANコード:4989999568967
    ・トラスココード:773-0331
    ・質量:8.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO スチール製ホワイトボード 白暗線 ブロンズ 900X900の型番WGH33SA-BLのページです。 型番WGH33SA-BLに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO スチール製ホワイトボード 白暗線 ブロンズ 900X900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO スチール製ホワイトボード 白暗線 ブロンズ 900X900
    TRUSCO スチール製ホワイトボード 白暗線 白 900X900
    スチール製ホワイトボード 白暗線 枠色 シルバー・ブロンズ・ホワイト
    600x 900mm 予定表ボード
    片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)
    ホワイトボード 350×900mm
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山エスコ
    通常価格23,46323,17713,305 -14,34836,824 -9,540
    通常出荷日19日目18日目1日目2日目1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト