ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ホワイトボード 壁掛けタイプ/スタンド付タイプ |
|
トラスコ中山 エンジニアクリアバッグ |
|
ユニット 回転名札板 鉄 |

【特長】
・ニッケルホーロー壁掛けホワイトボードです(無地)
・耐久性に優れたニッケルホーロー鋼板を採用しています
・フレームと粉受けはアルミ押し出し材を使用しています
【商品仕様】
・会議・ミーティング・研修で使用
・掲示板として
・壁掛け用
・吊り金具付き
・マグネット対応
・無地(横型・暗線なし)
・粉受け取り外し可能
・材質:板面:ニッケルホーローホワイトボード
・フレーム・粉受:アルミ押し出し材
・芯材:段ボール
・背面:スチール
・裏面仕様:カラー鋼板
・トラスココード:857-5414
・質量:12.7kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,000円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,162円~

トラスコ中山
ホワイトボードシート(大判タイプ)
0通常価格(税別):7,200円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

馬印
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
0通常価格(税別):18,587円

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,144円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1800
4通常価格(税別):7,847円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
掲示板(ホワイトボード)吊下型(SMS-1014-1017)
0通常価格(税別):12,627円~

パンドウイット
ブレーカー用ロックアウト ユニバーサルサーキットブレーカー用
0通常価格(税別):1,853円~