17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL 7770-RD-LL

トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

通常単価(税別)
6,172
税込単価
6,789
通常出荷日:6日目

【特長】・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです・上着は軽量かつ衣服内のムレを逃がす透湿素材・パン...

詳細を確認

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    型番:

    7770-RD-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7770-RD-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7770-RD-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,172
    ( 6,789 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・快適性と耐久性を両立させたレインスーツです
    ・上着は軽量かつ衣服内のムレを逃がす透湿素材
    ・パンツは耐久性の高い裏PVC、またヒップ部分は二重補強にしています
    【商品仕様】
    ・雨天時の作業に
    ・雨天時のレジャー、通勤通学に
    ・上下組レインスーツ
    ・材質:上着ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツポリエステル/pvcラミネート
    ・JANコード:4939212039439
    ・トラスココード:855-0272
    ・質量:820g

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLLの型番7770-RD-LLのページです。 型番7770-RD-LLに関する仕様情報を記載しております。
    トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL
    ハイブリッドレインスーツ レッド
    トオケミ 雨やどり ブルーLL
    ハイブリッドレインスーツ ブルー
    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL
    ハイブリッドレインスーツ グレー
    メーカートオケミトオケミトオケミトオケミトオケミトオケミ
    通常価格6,1726,1726,0636,172 -12,3446,172
    通常出荷日6日目6日目4日目4日目〜6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト