17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL 4611-AIR-OR-LL

トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL

通常単価(税別)
12,344
税込単価
13,578
通常出荷日:6日目

【特長】・透湿の快適素材と充実な装備を両立させたレインスーツです・表生地は超軽量の透湿素材で表面はふっ...

詳細を確認

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    型番:

    4611-AIR-OR-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4611-AIR-OR-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4611-AIR-OR-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,344
    ( 13,578 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透湿の快適素材と充実な装備を両立させたレインスーツです
    ・表生地は超軽量の透湿素材で表面はふっ素樹脂加工です
    ・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
    ・背中はファスナー開閉ベンチレーション、手首はファスナー付き二重袖でさらに快適性をアップしました
    【商品仕様】
    ・雨天時の作業に
    ・雨天時のレジャー、通勤通学に
    ・上下組レインスーツ
    ・材質:表生地ナイロン/PUコーティング 裏ポリエステルメッシュ
    ・JANコード:4939212220844
    ・トラスココード:855-1649
    ・質量:750g

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLLの型番4611-AIR-OR-LLのページです。 型番4611-AIR-OR-LLに関する仕様情報を記載しております。
    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL
    新・AMAYADORI LL
    トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL
    トオケミ 雨やどり ブルーLL
    レインウェアー(反射テープ付・オレンジ)
    ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー
    メーカートオケミトオケミトオケミトオケミエスココクゴ
    通常価格12,3447,0876,1726,06314,6831,115
    通常出荷日6日目1日目6日目4日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト