17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雨やどり シルバー

雨やどり シルバー

通常単価(税別)
6,063
税込単価
6,669
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる場面で使用できるレインスーツです・表生地はふっ素樹脂撥水でワンランク上の撥水性能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レインスーツ
  • シルバー
  • 質量(g)
    970
  • 材質1
    表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様
    上下組レインスーツ

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
3L
4939212643254
855-1608
1個
M
4939212643223
855-1612
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,063
( 6,669 )
1日目
6,063
( 6,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる場面で使用できるレインスーツです
・表生地はふっ素樹脂撥水でワンランク上の撥水性能です
・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雨やどり シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雨やどり シルバー
ニューバリューレインスーツ シルバー
レインRクラフト シルバー
ニューバリューレインスーツ ブラック
ハイブリッドレインスーツ ブルー
ハイブリッドレインスーツ レッド
メーカートオケミトオケミトオケミトオケミトオケミトオケミ
通常価格6,0635,3004,235 -5,030 -6,172 -6,172
通常出荷日1日目6日目6日目1日目〜4日目〜6日目
商品タイプレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツ
シルバーシルバーシルバーブラックブルーレッド
質量(g)9706401040640820820
材質1表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート
仕様上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト