17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トオケミ 雨やどり ブルーLL 4600-BL-LL

トオケミ 雨やどり ブルーLL

通常単価(税別)
6,063
税込単価
6,669
通常出荷日:4日目

【特長】・豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです・表生地はふっ素樹脂撥水でワンラン...

詳細を確認

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    型番:

    4600-BL-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4600-BL-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4600-BL-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,063
    ( 6,669 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富な色・サイズであらゆる場面で使用できるレインスーツです
    ・表生地はふっ素樹脂撥水でワンランク上の撥水性能です
    ・内側は抗菌防臭メッシュのため、ムレ臭や雑菌の繁殖を防ぎ、衣服内を清潔に保ちます
    【商品仕様】
    ・雨天時の作業に
    ・雨天時のレジャー、通勤通学に
    ・上下組レインスーツ
    ・材質:表生地ナイロン/PVCコーティング 裏ポリエステルメッシュ
    ・JANコード:4939212640543
    ・トラスココード:855-1599
    ・質量:970g

    ご注意

    • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トオケミ 雨やどり ブルーLLの型番4600-BL-LLのページです。 型番4600-BL-LLに関する仕様情報を記載しております。
    トオケミ 雨やどり ブルーLLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トオケミ 雨やどり ブルーLL
    トオケミ 雨やどり ネイビー4L
    トオケミ 雨やどり イエロー3L
    雨やどり シルバー
    トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL
    トオケミ AMAYADORI-Air オレンジLL
    メーカートオケミトオケミトオケミトオケミトオケミトオケミ
    通常価格6,0636,4996,0636,0636,17212,344
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました