17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レインRクラフト シルバー

レインRクラフト シルバー

通常単価(税別)
4,2354,755
税込単価
4,6595,231
通常出荷日:6日目

【特長】・基本装備を充実させてオールマイティなレインスーツです・総裏メッシュ付きで着心地さわやかです【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レインスーツ
  • シルバー
  • 質量(g)
    1040
  • 材質1
    表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
  • 仕様
    上下組レインスーツ

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
LL
4939212403247
855-0232
2個
M
4939212403223
855-0233
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,755
( 5,231 )
6日目
4,235
( 4,659 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本装備を充実させてオールマイティなレインスーツです
・総裏メッシュ付きで着心地さわやかです
【用途】
・雨天時の作業に
・雨天時のレジャー、通勤通学に

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レインRクラフト シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レインRクラフト シルバー
レインRクラフト ネイビー
ニューバリューレインスーツ シルバー
雨やどり シルバー
CSワンダーレインスーツ ライム
ハイブリッドレインスーツ レッド
メーカートオケミトオケミトオケミトオケミトオケミトオケミ
通常価格4,235-4,2355,3006,0634,3566,172
通常出荷日6日目6日目6日目1日目2日目〜6日目
商品タイプレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツレインスーツ
シルバーネイビーシルバーシルバーグリーンレッド
質量(g)10401040640970970820
材質1表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PUコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ナイロン/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート
仕様上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ上下組レインスーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト