17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャプテンスター・ジャケット ブルー

キャプテンスター・ジャケット ブルー

通常単価(税別)
7,421
税込単価
8,163
通常出荷日:6日目

【特長】・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです・素材は極厚のPVCにメッシュを貼り...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トップス
  • ブルー
  • 質量(g)
    1350
  • 材質1
    PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼
  • 仕様
    レインジャケット

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
L
4939212420534
855-1549
1個
M
4939212420527
855-1551
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,421
( 8,163 )
6日目
7,421
( 8,163 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水産作業に適した耐油&耐寒素材のレインウェアです
・素材は極厚のPVCにメッシュを貼り付けのため、丈夫かつ快適です
【用途】
・雨天時の水産作業に
・雨天時の重作業に

ご注意

  • ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャプテンスター・ジャケット ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャプテンスター・ジャケット ブルー
ハイブリッドレインスーツ ブルー
CSワンダーレインスーツ ブルー
キャプテンスター・サロペット ブルー
キャプテンスター・パーカ ブルー
レインRクラフト シルバー
メーカートオケミトオケミトオケミトオケミトオケミトオケミ
通常価格7,4216,172 -4,3567,5347,0324,235 -
通常出荷日6日目4日目〜6日目6日目6日目6日目
商品タイプトップスレインスーツレインスーツトップストップスレインスーツ
ブルーブルーブルーブルーブルーシルバー
質量(g)1350820970135013501040
材質1PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼上着:ポリエステル/puコーティング(耐水圧5000mm透湿2000g) パンツ:ポリエステル/pvcラミネート表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュPVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼PVC(耐油・耐寒)/ポリエステルメッシュ貼表:生地ポリエステル/PVCコーティング、裏:ポリエステルメッシュ
仕様レインジャケット上下組レインスーツ上下組レインスーツ防水サロペットレインパーカ上下組レインスーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト