17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

通常単価(税別)
2,065
税込単価
2,272
通常出荷日:6日目

【特長】・ベルト両サイドに帯電防止糸を使用しています【商品仕様】・作業用ベルト・完成品・材質:ベルト:...

詳細を確認

    型番:

    NO.738-SE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.738-SEの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.738-SE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065
    ( 2,272 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルト両サイドに帯電防止糸を使用しています
    【商品仕様】
    ・作業用ベルト
    ・完成品
    ・材質:ベルト:ナイロン
    ・JANコード:4962087201083
    ・トラスココード:122-7788
    ・質量:130g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルトの型番NO.738-SEのページです。 型番NO.738-SEに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト
    デラックスベルト 静電気防止
    トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー
    トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅
    静電気防止ベルト 33mm幅
    静電気防止ベルト No.935
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格2,0651,7131,1001,0261,430 -1,182 -
    通常出荷日6日目4日目4日目7日目1日目在庫品1日目〜

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト