17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メガネ用ケース
トラスコ中山
セーフティグラス用オプション
トラスコ中山
保護具収納袋
渡部工業
トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒 NO.632-B

トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:4日目

【特長】・傷が付きにくい特殊プラスチックバックルを使用しています【商品仕様】・作業用ベルト・完成品・材...

詳細を確認

    型番:

    NO.632-B
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.632-Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.632-B
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,380
    ( 1,518 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・傷が付きにくい特殊プラスチックバックルを使用しています
    【商品仕様】
    ・作業用ベルト
    ・完成品
    ・材質:ベルト:アクリル
    ・JANコード:4962087200888
    ・トラスココード:122-7785
    ・質量:70g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒の型番NO.632-Bのページです。 型番NO.632-Bに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ ソフトバックルベルト 32mm幅 黒
    ソフトバックルベルト 32mm幅
    トーヨーセフティ 作業ベルト35mm幅
    トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー
    スライドベルト 38mm幅
    クイックベルト 38mm幅
    メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,3801,3801,0261,1001,1051,184 -
    通常出荷日4日目5日目〜7日目4日目4日目〜2日目〜

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト