17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WW CW-0914H-WW

ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WW

通常単価(税別)
77,79363,090
税込単価
85,57269,399
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・引違い書庫・トラスココード:123-3684・質量:46kg

型番:

CW-0914H-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CW-0914H-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-0914H-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,79363,090
( 69,399 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・引違い書庫
・トラスココード:123-3684
・質量:46kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WWの型番CW-0914H-WWのページです。 型番CW-0914H-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ 引違い書庫 CW-0914H-WW
ナイキ 引違い書庫 CW-0904H-WW
ナイキ 引違い書庫 CW-0905H-WW
ナイキ 引違い書庫 CWS-0911H-WW
ナイキ 引違い書庫
引違い書庫
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキトラスコ中山
通常価格77,79339,44842,63546,67943,78926,790 -
通常出荷日96日目96日目96日目91日目91日目8日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト