17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WW CW-0909H3-WW

ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WW

通常単価(税別)
74,11760,101
税込単価
81,52966,111
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:96日目

【商品仕様】・スチール引き違い(3枚扉)・トラスココード:123-5313・質量:35kg

型番:

CW-0909H3-WW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WW  製品特長・仕様

CW-0909H3-WWの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 96日以内

型番リスト

表示件数
型番
CW-0909H3-WW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,11760,101
( 66,111 )
96日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スチール引き違い(3枚扉)
・トラスココード:123-5313
・質量:35kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WWの型番CW-0909H3-WWのページです。 型番CW-0909H3-WWに関する仕様情報を記載しております。
ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイキ スチール引き違い(3枚扉) CW-0909H3-WW
ナイキ スチール引違い(3枚扉) CWL-0911H3-WW
ナイキ 両開き書庫 CW-0909K-WW
ナイキ ガラス引違い(3枚扉) CWS-0911HG3-WW
ナイキ オープン書庫 CW-0909N-W
ナイキ 引違い書庫(3枚戸) NW-0911H3-AW
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格74,11783,67752,493107,70638,33871,093
通常出荷日96日目96日目91日目96日目91日目91日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト