ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
アステージ なんでもトレー |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |


【商品仕様】
・引違い書庫
・トラスココード:125-2595
・質量:15kg


TAKAGI
ワンタッチベルト 3m×2本組

トラスコ中山
両開き書庫(A4タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):6,656円~

トラスコ中山
レターケース(A4型・浅型タイプ)
4通常価格(税別):8,595円~

ナカバヤシ
A4レターケース 一体型タイプ
0通常価格(税別):5,393円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):377円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ
0通常価格(税別):27,904円~